Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03462

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03462

    Image 03462
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03462

    Platine pour NSX630 horizontal, débrochable sur châssis, 3P ou 4P

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      286,63 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      fonction produit
      Platine de montage
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      produit installé
      Compact : extraire NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 sans protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle: mécanisme moteur - horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : extraire NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : extraire NSX630 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      description des pôles
      1x 3P : extraire : NSX400 horizontal installation
      1x 3P : extraire : NSX630 horizontal installation
      1x 4P : extraire : NSX400 horizontal installation
      1x 4P : extraire : NSX630 horizontal installation
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
      nombre de modules verticaux
      6 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
      6 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
      6 module(s) : NSX400 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
      6 module(s) : NSX630 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
      hauteur
      296 mm
      largeur
      575 mm
      poids
      3,38 kg
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible Manuel de fin de vie
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 14/11/17
      Taille 269.6 KB
      Manuel de fin de vie
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 21/09/17
      Taille 297.9 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.