Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03411

Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03411

Image 03411
Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03411

Platine NS250 horizontal fixe/maneton 3P

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    110,87 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    description des pôles
    1x 3P : fixe : NSX100 à 160 horizontal installation
    1x 3P : fixe : NSX250 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS100…160 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS250 horizontal installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    3 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    3 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    hauteur
    141 mm
    poids
    1,16 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Prisma P 2014-15
    Date 18/07/18
    Taille 85.6 MB
    Date 18/07/18
    Taille 103.4 MB
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.