Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03409

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03409

    Image 03409
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03409

    Prisma - platine NSXm/vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - man ou rot - larg 650

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      76,90 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      fonction produit
      Platine de montage
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      type de châssis plein
      Dédié
      produit installé
      Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative directe - horizontal installation
      Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      description des pôles
      1x 3P ou 4P : fixe : NSXm horizontal installation
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
      nombre de modules verticaux
      3 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
      3 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/12/17
      Taille 3.4 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.