Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03406

Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03406

Image 03406
Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03406

Prisma - platine NSXm vigi vertical - 3P ou 4P - fixe - manneton - largeur 650mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    176,16 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de châssis plein
    Dédié
    produit installé
    Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    description des pôles
    4x 3P ou 4P : fixe : NSXm vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    nombre de modules verticaux
    8 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 650 mm Large cellule
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 27/03/17
    Taille 3.7 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.