Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03405

    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03405

    Image 03405
    Gamme: Prisma P

    Unités Fonctionnelles

    03405

    Prisma - Platine NSXm/vigi vertical - 3P ou 4P - fixe - largeur 400mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      86,73 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      gamme de produits
      Prisma P
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      fonction produit
      Platine de montage
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      type de châssis plein
      Dédié
      produit installé
      Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative directe - vertical installation
      Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      description des pôles
      1x 3P ou 4P : fixe : NSXm vertical installation
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 400 mm, profondeur 400 mm
      nombre de modules verticaux
      8 module(s) : NSXm sans protection differentielle , direct dans 400 mm Large cellule
      8 module(s) : NSXm avec protection differentielle , direct dans 400 mm Large cellule
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      largeur du coffret/armoire en mm
      400 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSXm sans fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm
      400 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSXm sans fixe poignée rotative directe vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm
      400 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSXm avec fixe par maneton vertical 3P ou 4P 1 direct 8 162,5 mm
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • TOUS
      • anglais
      • français
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/12/17
      Taille 2.3 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.