Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03404

Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03404

Image 03404
Gamme: Prisma P

Unités Fonctionnelles

03404

RAIL APP.MOD.REGLABLE L400

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    61,62 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Modulaire
    Réglable
    produit installé
    Multi 9 : fixe appareil modulaire
    Acti 9 : fixe appareil modulaire
    Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NG160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NSA125…160 - contrôle: par maneton
    Compact : fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe NG160 NA sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    description des pôles
    1x 3P : fixe : NG125
    1x 4P : fixe : NG125
    1x 3P : fixe : NG160
    1x 3P : fixe : NG160 NA
    1x 4P : fixe : NG160
    1x 4P : fixe : NG160 NA
    1x 3P : fixe : NSA125…160
    1x 4P : fixe : NSA125…160
    1x 3P : fixe : INS40 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS63 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS100 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS125 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS160 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS40 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS63 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS100 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS125 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS160 vertical installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Cellule - largeur 400 mm 400 mm
    hauteur nominale de l'enveloppe
    2000 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s) : INS100 , direct dans 400 mm Large cellule
    5 module(s) : INS100 , direct dans 400 mm Large cellule
    4 module(s) : INS125 , direct dans 400 mm Large cellule
    5 module(s) : INS125 , direct dans 400 mm Large cellule
    4 module(s) : INS160 , direct dans 400 mm Large cellule
    5 module(s) : INS160 , direct dans 400 mm Large cellule
    4 module(s) : INS40 , direct dans 400 mm Large cellule
    4 module(s) : INS63 , direct dans 400 mm Large cellule
    3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A , direct dans 400 mm Large cellule
    4 module(s) : appareil modulaire , direct dans 400 mm Large cellule
    5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 400 mm Large cellule
    5 module(s) : NG160 sans protection differentielle , direct dans 400 mm Large cellule
    5 module(s) : NG160 NA sans protection differentielle , direct dans 400 mm Large cellule
    5 module(s) : NSA125…160 , direct dans 400 mm Large cellule
    pas de 9 mm
    20
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    35 mm
    largeur
    270 mm
    profondeur
    15 mm
    poids
    0,76 kg
    couleur
    Naturel
    matière
    Métal
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Adjustable modular device rail, W = 400 mm
    Manuel de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/17
    Taille 297.9 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 14/11/17
    Taille 269.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.