Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03331

Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03331

Image 03331
Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03331

Prisma - plastron NSXm/vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - cde rot directe L650

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    61,92 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative directe - horizontal installation
    description des pôles
    1x 3P ou 4P : platine de montage support : NSXm horizontal installation
    position de montage
    Horizontale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
    Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    3
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    150 mm
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.