Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03330

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03330

    Image 03330
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03330

    Prisma - plastron NSXm/vigi horizontal - 3P ou 4P - fixe - manneton - L650mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      61,61 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma P
      Prisma G
      fonction produit
      Plastron
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      type de plastron
      Découpe
      produit installé
      Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      description des pôles
      1x 3P ou 4P : platine de montage support : NSXm horizontal installation
      position de montage
      Horizontale
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Armoire - largeur 600 mm
      Coffret - largeur 600 mm
      Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
      Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
      Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
      position du raccordement
      Connexion directe
      nombre de modules verticaux (50 mm)
      3
      normes
      CEI 61439-1
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      150 mm
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN/CEI 62262
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.