Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03301

Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03301

Image 03301
Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03301

PLASTRON NSX/CVS 250 HZ.F IXE COMM.ROT L=

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    85,72 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    degré d'étanchéité IP
    IP30
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Interface homme-tableau : appareillage 96 x 96 mm
    Interface homme-tableau : HSI
    Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Enerlin''X : fixe FDM121 - contrôle: contrôle à distance - vertical installation
    description des pôles
    1x 4P : platine de montage support : CVS100…160 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : CVS100…160 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : CVS250 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : CVS250 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : NSX100 à 160 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : NSX100 à 160 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : NSX250 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : NSX250 horizontal installation
    position de montage
    Horizontale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 850 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    4
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    matière du coffret
    Face avant : feuille d'acier peint
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    200 mm
    largeur
    750 mm
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.