Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03294

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03294

    Image 03294
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03294

    Prisma - Plastron pour NSX250 - horizontal - fixe - commande maneton - L850mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      60,94 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma G
      degré d'étanchéité IP
      IP30
      fonction produit
      Plastron
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      type de plastron
      Découpe
      produit installé
      Interface homme-tableau : appareillage 96 x 96 mm
      Interface homme-tableau : HSI
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
      Enerlin''X : fixe FDM121 - contrôle: contrôle à distance - vertical installation
      description des pôles
      1x 3P : platine de montage support : NSX100 à 160 horizontal installation
      1x 4P : platine de montage support : NSX100 à 160 horizontal installation
      1x 3P : platine de montage support : NSX250 horizontal installation
      1x 4P : platine de montage support : NSX250 horizontal installation
      position de montage
      Horizontale
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Armoire - largeur 850 mm
      position du raccordement
      Bloc de connexion
      nombre de modules verticaux (50 mm)
      4
      normes
      CEI 61439-1
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      matière du coffret
      Face avant : feuille d'acier peint
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      200 mm
      largeur
      850 mm
      poids
      1,4 kg
      finition de la surface
      Lisse
      Mat
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK07 se conformer à EN/CEI 62262
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0750  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/07/18
      Taille 73.3 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/12/16
      Taille 523.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.