
Plastron pour tarif monobloc NSX630
Afficher plus de caractéristiques >
* Tarif HT France Janvier 2019, hors eco-contribution
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
-
Statut commercialCommercialisé
-
Caractéristiques
Principales gamme Prismacompatibilité de gamme Prisma Gdegré d'étanchéité IP IP30fonction produit Plastroncatégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire d'installationtype de plastron Découpeproduit installé Compact : fixe INV400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installationCompact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installationCompact : fixe NSX400 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installationdescription des pôles 1x 4P : platine de montage support : INV400 vertical installation1x 4P : platine de montage support : NSX400 vertical installationposition de montage SuperposéComplémentaires description du coffret/armoire Armoire - largeur 600 mmCoffret - largeur 600 mmnombre de modules verticaux (50 mm) 15normes NF EN 61439-2CEI 61439-1certifications du produit ASEFAquantité par lot Lot de 1hauteur 750 mmlargeur 600 mmpoids 2,6 kgfinition de la surface MatLissetraitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaudcouleur Blanc RAL 9001Environnement Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN/CEI 62262Durabilité de l'offre Statut environnemental Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) REACh Profil environnemental du produit Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiquesGarantie contractuelle Période 18 mois -
Documents et téléchargements
Langue- français
- anglais
CatalogueTailleAjouter à Mes DocumentsCatalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)Déclaration REAChTailleAjouter à Mes DocumentsDéclaration RoHS UETailleAjouter à Mes DocumentsProfil environnemental du ProduitTailleAjouter à Mes DocumentsPEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0) -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.