Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03284
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    03284

    Image 03284
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    03284

    PLAST. TARIF MONOBLOC400 L250

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    30 juin 2009
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence 03284 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    03288
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 04 janvier 2009
    • Complémentaires
      quantité par lot
      Lot de 1
      largeur
      500 mm
      poids
      1,42 kg
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0701  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.