
PLAST.NS630 V.FIXE/MAN.L250
Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué
30 juin 2009
-
Statut commercialArrêt de fabrication
La référence 03280 est remplacée par :
Produit
Qté
-
Caractéristiques
Principales gamme Prismacompatibilité de gamme Prisma Gdegré d'étanchéité IP IP30fonction produit Plastroncatégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire d'installationtype de plastron Découpeproduit installé Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installationEasypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installationdescription des pôles 1x 3P : platine de montage support : CVS400 vertical installation1x 4P : platine de montage support : CVS400 vertical installation1x 3P : platine de montage support : CVS630 vertical installation1x 4P : platine de montage support : CVS630 vertical installationposition de montage VerticaleComplémentaires description du coffret/armoire Gaine d'armoire - largeur 300 mmGaine de coffret - largeur 300 mmposition du raccordement Connexion directetype de plastron Découpenombre de modules verticaux (50 mm) 8normes NF EN 61439-2CEI 61439-1certifications du produit ASEFAquantité par lot Lot de 1hauteur 400 mmlargeur 300 mmpoids 0,86 kgmatière Acierfinition de la surface MatLissetraitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaudcouleur Blanc RAL 9001Environnement Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN/CEI 62262Durabilité de l'offre Statut environnemental Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) REACh Profil environnemental du produit Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiquesGarantie contractuelle Période 18 mois -
Documents et téléchargements
Langue- français
- anglais
CatalogueTailleAjouter à Mes DocumentsCADTailleAjouter à Mes DocumentsFront plate for vertical NS630, fixed, with toggle, W = 250 mm (Version 1.0)Profil environnemental du ProduitTailleAjouter à Mes DocumentsPEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)Déclaration REAChTailleAjouter à Mes DocumentsDéclaration RoHS UETailleAjouter à Mes Documents -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.