Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03277
    Ce produit n'est plus fabriqué

    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    03277

    Image 03277
    Ce produit n'est plus fabriqué
    Gamme: Produit obsolète

    Buildings & IT

    03277

    PLAST.NS630 VIGI V.ROT/TEL

    Afficher plus de caractéristiques >
    Cycle de vie
    30 juin 2009
    • Statut commercial
      Arrêt de fabrication

    La référence 03277 est remplacée par :
    Produit
    Qté
    03297
    Qté
    1
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris
    • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
    • Date de substitution : 04 janvier 2009
    • Principales
      gamme de produits
      Prisma Plus System G
      Prisma Plus System P
      fonction produit
      Plastron
      application spécifique du produit
      Pour couvrir un disjoncteur vertical Vigicompact NS
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Cellule 650 mm
      Armoire 600 mm
      Coffret 600 mm
      Cellule 650 + 150 mm
      type de plastron
      Avec découpes
      destination du produit
      Pour le coffret
      Pour ossature
      couleur
      Blanc
      code couleur
      RAL 9001
      options couleur spéciale
      Oui
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0832  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.