Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03260

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 03260

Unités Fonctionnelles

Image 03260
Tout afficher Prisma G

Prisma G - 03260

Unités Fonctionnelles

UF NG125 INS 160

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    87,52 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma Pack 250
    degré d'étanchéité IP
    IP30
    fonction produit
    Unité fonctionnelle entrante
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Acti 9 : fixe appareil modulaire
    Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    description des pôles
    1x 3P : rail modulaire support : INS100 vertical installation
    1x 4P : rail modulaire support : INS100 vertical installation
    1x 3P : rail modulaire support : INS125 vertical installation
    1x 4P : rail modulaire support : INS125 vertical installation
    1x 3P : rail modulaire support : INS160 vertical installation
    1x 4P : rail modulaire support : INS160 vertical installation
    1x 3P : rail modulaire support : INS40 vertical installation
    1x 4P : rail modulaire support : INS40 vertical installation
    1x 3P : rail modulaire support : INS63 vertical installation
    1x 4P : rail modulaire support : INS63 vertical installation
    1x 3P : rail modulaire support : C120
    1x 4P : rail modulaire support : C120
    1x 3P : rail modulaire support : iC120
    1x 4P : rail modulaire support : iC120
    1x 3P : rail modulaire support : NG125
    1x 4P : rail modulaire support : NG125
    position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Coffret Pack - largeur 600 mm
    nombre de rangées horizontales
    1
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    6
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    matière du coffret
    Feuille d'acier peint
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    300 mm
    largeur
    600 mm
    poids
    1,58 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Date 13/11/18
    Taille 218 B
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.