Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03233
Ce produit n'est plus fabriqué

Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

03233

Image 03233
Ce produit n'est plus fabriqué
Gamme: Produit obsolète

Buildings & IT

03233

PLAST.NS250 HZ.MAN SOCLE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Ce produit n'est plus fabriqué 30 juin 2009
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence 03233 est remplacée par :
Produit
Qté
03290
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2009
  • Principales
    gamme de produits
    Prisma Plus System G
    fonction produit
    Plastron
    application spécifique du produit
    Pour couvrir un disjoncteur horizontal enfichable Compact NS
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire 600 mm
    Coffret 600 mm
    type de plastron
    Avec découpes
    destination du produit
    Pour le coffret
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    4
    couleur
    Blanc
    code couleur
    RAL 9001
    options couleur spéciale
    Oui
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Disponible
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.