France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03231

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 03231

Unités Fonctionnelles

Image 03231
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 03231
Unités Fonctionnelles

Prisma G - plastron pour INS/INV 250 horizontal - H200 L500 - Blanc RAL9001

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,27 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Découpe
    produit installé
    Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    description des pôles
    1x 3P : platine de montage support : INS250 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : INS250 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : INV100 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : INV100 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : INV160 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : INV160 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : INV200 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : INV200 horizontal installation
    1x 3P : platine de montage support : INV250 horizontal installation
    1x 4P : platine de montage support : INV250 horizontal installation
    position de montage
    Horizontale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
    Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    Bloc de connexion
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    4
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    200 mm
    largeur
    500 mm
    poids
    0,8 kg
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.