
Plastron modulaire, 3 rangées
Afficher plus de caractéristiques >
* Tarif HT France Janvier 2019, hors eco-contribution
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
** Délai standard en jours ouvrés départ usine
-
Statut commercialCommercialisé
-
Caractéristiques
Principales gamme Prismacompatibilité de gamme Prisma PPrisma Gfonction produit Plastroncatégorie d'accessoire / d'élément séparé Accessoire d'installationtype de plastron ModulaireDécoupeproduit installé Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 AActi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 AComplémentaires description du coffret/armoire Armoire - largeur 600 mmCoffret - largeur 600 mmCellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mmposition du raccordement Connexion directenombre de rangées horizontales 3pas de 9 mm 48nombre de modules de 18 mm par rangée 24nombre de modules verticaux (50 mm) 8normes NF EN 61439-2CEI 61439-1certifications du produit ASEFAquantité par lot Lot de 1hauteur 400 mmlargeur 500 mmpoids 1,24 kgmatière Acierfinition de la surface MatLissetraitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaudcouleur Blanc RAL 9001Environnement Tenue aux chocs IK IK07 se conformer à EN/CEI 62262Durabilité de l'offre Statut environnemental Produit Green PremiumRoHS (code date: AnnéeSemaine) REACh Profil environnemental du produit Instructions de fin de vie du produit Pas d'opération de recyclage spécifiquesGarantie contractuelle Période 18 mois -
Documents et téléchargements
Langue- français
- anglais
CatalogueTailleAjouter à Mes DocumentsCatalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)Profil environnemental du ProduitTailleAjouter à Mes DocumentsPEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)Déclaration REAChTailleAjouter à Mes DocumentsDéclaration RoHS UETailleAjouter à Mes Documents -
FAQ techniques
Aucun résultat trouvé.Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.