France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03218

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 03218

Unités Fonctionnelles

Image 03218
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 03218
Unités Fonctionnelles

Prisma - Plastron modulaire - 5 modules - L850mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    81,76 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Ajouter à Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    degré d'étanchéité IP
    IP30
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Modulaire
    produit installé
    Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle
    Compact : fixe NG160 avec protection differentielle
    Compact : fixe NG160 sans protection differentielle
    Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe NSXm sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    Compact : fixe NSXm avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
    description des pôles
    12x 2P : rail modulaire support : NG125
    8x 3P : rail modulaire support : NG125
    6x 4P : rail modulaire support : NG125
    7x 3P : rail modulaire support : NG160
    5x 4P : rail modulaire support : NG160
    4x 3P : rail modulaire support : INS100 vertical installation
    4x 4P : rail modulaire support : INS100 vertical installation
    4x 3P : rail modulaire support : INS125 vertical installation
    4x 4P : rail modulaire support : INS125 vertical installation
    4x 3P : rail modulaire support : INS160 vertical installation
    4x 4P : rail modulaire support : INS160 vertical installation
    24x 1P : rail modulaire support : iC120
    12x 2P : rail modulaire support : iC120
    8x 3P : rail modulaire support : iC120
    6x 4P : rail modulaire support : iC120
    5x 2P : rail modulaire support : iC120
    3x 3P : rail modulaire support : iC120
    3x 4P : rail modulaire support : iC120
    6x 2P : rail modulaire support : NG125
    4x 3P : rail modulaire support : NG125
    3x 4P : rail modulaire support : NG125
    3x 3P : rail modulaire support : NG160
    2x 4P : rail modulaire support : NG160
    1x 3P ou 4P : rail modulaire support : NSXm vertical installation
    position de montage
    Verticale
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 850 mm
    position du raccordement
    Connexion directe
    pas de 9 mm
    72
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    36
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    5
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    matière du coffret
    Face avant : feuille d'acier peint
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    250 mm
    largeur
    850 mm
    poids
    1,52 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modular front plate, 5 modules, W = 750 mm (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/02/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/02/19
    Taille 0
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    UF en largeur de 850 mm - Appareillage modulaire (Version 1.2)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.