France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03203

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 03203

Unités Fonctionnelles

Image 03203
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 03203
Unités Fonctionnelles

Prisma Plus - Plastron modulaire 3 modules

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    35,75 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    Prisma Pack 250
    fonction produit
    Plastron
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de plastron
    Modulaire
    Découpe
    produit installé
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Multi 9 : appareil de mesure
    Acti 9 : appareil de mesure
    TeSys : fixe GV2LE
    TeSys : fixe GV2ME
    TeSys : fixe GV2RTn
    Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    TeSys : fixe GV2L
    TeSys : fixe GV2P
    Vigilohm : fixe IM9
    Vigilohm : fixe IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Vigilohm : IM9
    Vigilohm : IM9-OL
    Vigirex : RH197M
    description des pôles
    9x 3P : rail modulaire support : GV2L
    9x 3P : rail modulaire support : GV2LE
    9x 3P : rail modulaire support : GV2ME
    9x 3P : rail modulaire support : GV2P
    9x 3P : rail modulaire support : GV2RTn
    Complémentaires
    description du coffret/armoire
    Armoire - largeur 600 mm
    Coffret - largeur 600 mm
    Cellule - largeur 650 mm, profondeur 400 mm
    Coffret Pack - largeur 600 mm
    Coffret Pack - largeur 555 mm
    pas de 9 mm
    48
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    24
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    3
    normes
    CEI 61439-1
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    150 mm
    largeur
    500 mm
    poids
    0,54 kg
    matière
    Acier
    finition de la surface
    Lisse
    Mat
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    Tenue aux chocs IK
    IK07 se conformer à EN/CEI 62262
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Prisma P 2018 (Version 4.1)
    Date 05/10/18
    Taille 85.6 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD files for 03203: Modular front plate, 3 modules (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.