Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03081

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03081

    Image 03081
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03081

    Platine pour NSX630 vertical, fixe, commande rotative, en gaine L = 250 mm

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix *
      103,49 EUR
    • Délai de livraison
      2 jours
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma G
      fonction produit
      Platine de montage
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      produit installé
      Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      description des pôles
      1x 3P : fixe : NSX400 vertical installation
      1x 3P : fixe : NSX630 vertical installation
      1x 3P : fixe : CVS400 vertical installation
      1x 3P : fixe : CVS630 vertical installation
      1x 4P : fixe : NSX400 vertical installation
      1x 4P : fixe : NSX630 vertical installation
      1x 4P : fixe : CVS400 vertical installation
      1x 4P : fixe : CVS630 vertical installation
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Gaine d'armoire - largeur 300 mm
      Gaine de coffret - largeur 300 mm
      nombre de modules verticaux
      12 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      12 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      12 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      12 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      12 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      12 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      12 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large gaine d'armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      12 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 300 mm large Gaine de coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      conditions d’utilisation
      Need additional plate (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
      hauteur
      400 mm
      poids
      0,62 kg
      finition de la surface
      Mat
      Lisse
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 31/05/18
      Taille 73.3 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/12/16
      Taille 523.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.