Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03070

Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03070

Image 03070
Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03070

Platine pour NSX630 horizontal, fixe, commande maneton

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    117,49 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    fonction produit
    Platine de montage
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    produit installé
    Easypact : fixe EZC400 - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe CVS630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe INS320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INS500…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV320 à 400 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe INV500…630 - contrôle: poignée rotative frontale directe - horizontal installation
    Compact : fixe NSX400 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Compact : fixe NSX630 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - horizontal installation
    Easypact : fixe EZC630 - contrôle: par maneton - horizontal installation
    description des pôles
    1x 3P : fixe : NSX400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : NSX630 horizontal installation
    1x 3P : fixe : EZC400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : EZC630 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : CVS630 horizontal installation
    1x 3P : fixe : INS320 à 400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : INS500…630 horizontal installation
    1x 3P : fixe : INV320 à 400 horizontal installation
    1x 3P : fixe : INV500…630 horizontal installation
    1x 4P : fixe : NSX400 horizontal installation
    1x 4P : fixe : NSX630 horizontal installation
    1x 4P : fixe : EZC400 horizontal installation
    1x 4P : fixe : EZC630 horizontal installation
    1x 4P : fixe : CVS400 horizontal installation
    1x 4P : fixe : CVS630 horizontal installation
    1x 4P : fixe : INS320 à 400 horizontal installation
    1x 4P : fixe : INS500…630 horizontal installation
    1x 4P : fixe : INV320 à 400 horizontal installation
    1x 4P : fixe : INV500…630 horizontal installation
    Complémentaires
    description de l'installation
    Armoire - largeur 850 mm
    Armoire + gaine - largeur 600 + 300 mm
    Coffret + gaine - largeur 600 + 300 mm
    nombre de modules verticaux
    9 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : CVS400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : CVS630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : EZC400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : EZC630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INS320 à 400, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INS500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : INS500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INS500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : INS500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INS500…630, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INS500…630, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INV320 à 400, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INV500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : INV500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INV500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : INV500…630, direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : INV500…630, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : INV500…630, direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 850 mm Large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 850 mm Large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX400 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 850 mm Large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 850 mm Large armoire (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , bloc de connexion dans 600 + 300 mm Large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de haut de coffret)
    9 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large armoire + gaine (câble venant de bas de coffret)
    6 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 + 300 mm large coffret + gaine (câble venant de bas de coffret)
    9 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de haut de coffret)
    6 module(s) : NSX630 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 850 mm large armoire (câble venant de bas de coffret)
    Condition d'utilisation du câble de jonction
    Need additional plate (2m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en horizontal
    hauteur
    250 mm
    largeur
    600 mm
    poids
    2,24 kg
    finition de la surface
    Mat
    Lisse
    traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    couleur
    Blanc RAL 9001
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.