Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 03040

    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03040

    Image 03040
    Gamme: Prisma G

    Unités Fonctionnelles

    03040

    Platine pour NSX250, vertical, fixe, commande maneton

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      111,29 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      compatibilité de gamme
      Prisma G
      fonction produit
      Platine de montage
      catégorie d'accessoire / d'élément séparé
      Accessoire d'installation
      produit installé
      Compact : fixe INS250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV250 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX100 à 160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe NSX250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Easypact : fixe CVS100…160 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Easypact : fixe CVS250 sans protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Compact : fixe INV100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Compact : fixe INV200 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
      Easypact : fixe CVS100…160 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      Easypact : fixe CVS250 avec protection differentielle - contrôle: par maneton - vertical installation
      description des pôles
      1x 3P : fixe : INS250 vertical installation
      1x 3P : fixe : INV250 vertical installation
      1x 4P : fixe : INS250 vertical installation
      1x 4P : fixe : INV250 vertical installation
      4x 3P : fixe : NSX100 à 160 vertical installation
      4x 3P : fixe : NSX250 vertical installation
      4x 3P : fixe : CVS100…160 vertical installation
      4x 3P : fixe : CVS250 vertical installation
      1x 3P : fixe : INV100 vertical installation
      1x 3P : fixe : INV160 vertical installation
      1x 3P : fixe : INV200 vertical installation
      3x 4P : fixe : NSX100 à 160 vertical installation
      3x 4P : fixe : NSX250 vertical installation
      3x 4P : fixe : CVS100…160 vertical installation
      3x 4P : fixe : CVS250 vertical installation
      1x 4P : fixe : INV100 vertical installation
      1x 4P : fixe : INV160 vertical installation
      1x 4P : fixe : INV200 vertical installation
      Complémentaires
      description du coffret/armoire
      Armoire - largeur 600 mm
      Coffret - largeur 600 mm
      nombre de modules verticaux
      8 module(s) : INS250, direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INS250, direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV250, direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV250, direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      9 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      9 module(s) : CVS100…160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      11 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      11 module(s) : CVS250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV100, direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV100, direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV160, direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV160, direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV200, direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      8 module(s) : INV200, direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      9 module(s) : NSX100 à 160 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      11 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      11 module(s) : NSX250 sans protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      10 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      10 module(s) : CVS100…160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      13 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      13 module(s) : CVS250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      10 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      10 module(s) : NSX100 à 160 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      13 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large armoire (câble venant de haut ou bas de coffret)
      13 module(s) : NSX250 avec protection differentielle , direct avec cache-borne long dans 600 mm large Coffret (câble venant de haut ou bas de coffret)
      conditions d’utilisation
      Need additional plate (1m de haut) lorsque l'installation de l'appareil est en vertical
      hauteur
      150 mm
      poids
      0,915 kg
      finition de la surface
      Lisse
      Mat
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      normes
      NF EN 61439-2
      certifications du produit
      ASEFA
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  0807  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Instructions de fin de vie du produit
      Pas d'opération de recyclage spécifiques
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 18/07/18
      Taille 73.3 MB
      Profil environnemental produit
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 08/12/16
      Taille 523.7 KB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.