France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03010

Tout afficher Prisma G

Prisma G - 03010

Unités Fonctionnelles

Image 03010
Tout afficher Prisma G
Prisma G - 03010
Unités Fonctionnelles

Rail appareillage modulaire, L = 250 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    32,00 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Modulaire
    produit installé
    Multi 9 : fixe appareil modulaire
    Acti 9 : fixe appareil modulaire
    TeSys : fixe GV2LE
    TeSys : fixe GV2ME
    TeSys : fixe GV2RTn
    Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe C120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Compact : fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    description des pôles
    1x 3P : fixe : NG125
    1x 3P : fixe : NG125 NA
    1x 3P : fixe : C120
    1x 4P : fixe : NG125
    1x 4P : fixe : NG125 NA
    1x 4P : fixe : C120
    1x 3P : fixe : INS40 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS63 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS100 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS125 vertical installation
    1x 3P : fixe : INS160 vertical installation
    1x 3P : fixe : iC120
    1x 4P : fixe : INS40 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS63 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS100 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS125 vertical installation
    1x 4P : fixe : INS160 vertical installation
    1x 4P : fixe : iC120
    4x 3P : fixe : GV2LE
    4x 3P : fixe : GV2ME
    4x 3P : fixe : GV2RTn
    Complémentaires
    description de l'installation
    Gaine d'armoire - largeur 300 mm
    Gaine de coffret - largeur 300 mm
    nombre de modules verticaux
    4 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : C120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    3 module(s) : GV2LE , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    3 module(s) : GV2LE , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    3 module(s) : GV2ME , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    3 module(s) : GV2ME , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    3 module(s) : GV2RTn , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    3 module(s) : GV2RTn , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : INS100 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : INS100 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    5 module(s) : INS100 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    5 module(s) : INS100 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : INS125 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : INS125 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    5 module(s) : INS125 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    5 module(s) : INS125 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : INS160 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : INS160 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    5 module(s) : INS160 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    5 module(s) : INS160 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : INS40 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : INS40 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : INS63 , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : INS63 , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : appareil modulaire , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : appareil modulaire , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : NG125 NA , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : NG125 NA , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : C120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    4 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 300 mm Large gaine d'armoire
    4 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 300 mm Large Gaine de coffret
    pas de 9 mm
    20
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    93,5 mm
    largeur
    300 mm
    profondeur
    50 mm
    poids
    0,14 kg
    couleur
    Gris
    matière
    Métal
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    certifications du produit
    ASEFA
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    catalogue Prisma G (Version 3.1)
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/02/19
    Taille 0
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/02/19
    Taille 0
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.