Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 03006

Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03006

Image 03006
Gamme: Prisma G

Unités Fonctionnelles

03006

Rail appareil modulaire, L = 750 mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    34,82 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Prisma
    compatibilité de gamme
    Prisma G
    fonction produit
    Rail
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire d'installation
    type de rail
    Modulaire
    produit installé
    Multi 9 : fixe appareil modulaire
    Acti 9 : fixe appareil modulaire
    Multi 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Acti 9 : fixe dispositif modulaire <= 40 A
    Multi 9 : fixe NG125 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    Multi 9 : fixe NG125 avec protection differentielle
    Compact : fixe INS40 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS63 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS100 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS125 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Compact : fixe INS160 - contrôle: poignée rotative frontale directe - vertical installation
    Acti 9 : fixe iC120 avec protection differentielle - contrôle: par maneton
    Acti 9 : fixe iC120 sans protection differentielle - contrôle: par maneton
    description des pôles
    12x 2P : fixe : NG125
    6x 2P : fixe : NG125
    8x 3P : fixe : NG125
    4x 3P : fixe : NG125
    6x 4P : fixe : NG125
    3x 4P : fixe : NG125
    24x 1P : fixe : iC120
    4x 3P : fixe : INS40 vertical installation
    4x 3P : fixe : INS63 vertical installation
    4x 3P : fixe : INS100 vertical installation
    4x 3P : fixe : INS125 vertical installation
    4x 3P : fixe : INS160 vertical installation
    6x 4P : fixe : iC120
    3x 4P : fixe : iC120
    4x 4P : fixe : INS40 vertical installation
    4x 4P : fixe : INS63 vertical installation
    4x 4P : fixe : INS100 vertical installation
    4x 4P : fixe : INS125 vertical installation
    4x 4P : fixe : INS160 vertical installation
    12x 2P : fixe : iC120
    8x 3P : fixe : iC120
    5x 2P : fixe : iC120
    3x 3P : fixe : iC120
    Complémentaires
    description de l'installation
    Armoire - largeur 850 mm
    nombre de modules verticaux
    5 module(s) : iC120 sans protection differentielle , direct dans 850 mm Large armoire
    4 module(s) : INS100 , direct dans 850 mm Large armoire
    5 module(s) : INS100 , direct dans 850 mm Large armoire
    4 module(s) : INS125 , direct dans 850 mm Large armoire
    5 module(s) : INS125 , direct dans 850 mm Large armoire
    4 module(s) : INS160 , direct dans 850 mm Large armoire
    5 module(s) : INS160 , direct dans 850 mm Large armoire
    4 module(s) : INS40 , direct dans 850 mm Large armoire
    4 module(s) : INS63 , direct dans 850 mm Large armoire
    3 module(s) : dispositif modulaire <= 40 A , direct dans 850 mm Large armoire
    4 module(s) : appareil modulaire , direct dans 850 mm Large armoire
    5 module(s) : NG125 sans protection differentielle , direct dans 850 mm Large armoire
    5 module(s) : iC120 avec protection differentielle , direct dans 850 mm Large armoire
    5 module(s) : NG125 avec protection differentielle , direct dans 850 mm Large armoire
    pas de 9 mm
    72
    quantité par lot
    Lot de 1
    hauteur
    35 mm
    largeur
    662 mm
    profondeur
    15 mm
    poids
    0,3 kg
    couleur
    Gris
    épaisseur
    1,5 mm
    Environnement
    normes
    NF EN 61439-2
    CEI 61439-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 18/07/18
    Taille 73.3 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/08/18
    Taille 5.4 MB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modular device rail, L = 750 mm
    Date 14/05/14
    Taille 264.8 KB
    Date 14/05/14
    Taille 37.9 KB
    Modular device rail, L = 750 mm
    Date 14/05/14
    Taille 232.3 KB
    Date 14/05/14
    Taille 42.9 KB
    MODULAR DEVICE RAIL W750
    Date 10/09/13
    Taille 480.2 KB
    Date 10/09/13
    Taille 328.2 KB
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 10/09/12
    Taille 725.2 KB
    Profil environnemental produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 08/12/16
    Taille 523.7 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.