Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

    Image 01224

    Gamme: Prisma P

    Armoires

    01224

    Image 01224
    Gamme: Prisma P

    Armoires

    01224

    PORTE PLEINE IP30 L650 SB

    Afficher plus de caractéristiques >
    • Statut commercial
      Commercialisé
    • Prix*
      703,06 EUR
    • Délai de livraison (jours)**
      2
    Ajouter à Mes Favoris Supprimer de Mes favoris

    • Principales
      gamme
      Prisma
      nom du produit
      Prisma P
      degré de protection IP
      IP30
      fonction produit
      Porte
      installation du coffret
      Posé au sol
      type de face avant
      Opaque
      équipement fournis
      Porte
      Poignée
      Serrure à clé (clé 405)
      Charnière
      Autre verrouillage et insert (à commander séparément)
      Complémentaires
      sens d'ouverture de la porte
      Réversible
      nombre de verrous
      3
      dimensions de l'ouverture
      120 °
      description du coffret/armoire
      Cellule - largeur 650 mm
      nombre de modules verticaux (50 mm)
      36
      matière du coffret
      Feuille d'acier traité
      quantité par lot
      Lot de 1
      hauteur
      2000 mm
      largeur
      650 mm
      poids
      24,6 kg
      finition de la surface
      Lisse
      Mat
      couleur
      Blanc RAL 9001
      Environnement
      Tenue aux chocs IK
      IK10 se conformer à EN/CEI 62262
      normes
      CEI 61439-1
      NF EN 61439-2
      traitement de protection
      Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
      Durabilité de l'offre
      Statut environnemental
      Produit Green Premium
      RoHS (code date: AnnéeSemaine)
      Se conformer  - depuis  1018  -  Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
      REACh
      Profil environnemental du produit
      Disponible
      Instructions de fin de vie du produit
      Disponible
      Garantie contractuelle
      Période
      18 mois
    • Documents et téléchargements

      Langue
      • français
      • anglais
      Catalogue
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Catalogue Prisma P 2014-15
      Date 18/07/18
      Taille 85.6 MB
      Date 18/07/18
      Taille 103.4 MB
      Notice de montage
      Date
      Taille
      Ajouter à Mes Documents
      Date 06/08/18
      Taille 10.3 MB
    • FAQ techniques

      Aucun résultat trouvé.
      Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.