Gammes
PanelSeT SFN
Armoires juxtaposables en acier Armoires juxtaposables en acier decarboné permettant de former des ensembles de tableaux électriques pour des applications d’automatisme et de contrôle industriel, de distribution électrique et électroniqueFait partie de SeT SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Spacial S3CM
Coffret dialogue homme-machine pour les environnements sévères. L’offre pour interface homme-machine allie robustesse, esthétique et ergonomie. Elle se compose de coffrets de commande, de support de clavier ou de PC portable et d'un système de suspension articulé, pour des solutions fixes ou tournantes.Voir les produitsarrow2_left Spacial SD
Pupitres de commande en acier pour applications industrielles ou en infrastructures. Ils se composent de deux solutions bien distinctes : pupitre de commande compact, accès par l’avant pour des utilisations simples ou par l’avant et par l’arrière grâce à un panneau démontable / pupitre de commande avec console. Cette gamme présente des indices de protection IP55 et IK10 qui assurent la sécurité et la protection des dispositifs installés.Voir les produitsarrow2_left Spacial SF
Cellules juxtaposables en acier Offre polyvalente de cellules permettant jusqu'à 600 configurations différentes pour les environnements sévères.Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Spacial SDB
Boîtes de dérivation métalliques recouvertes à l'intérieur et à l'extérieur de peinture époxy-polyester. Disposent de joint d'étanchéité en PVC sur les dimensions jusqu'à 20/15 et un joint en caoutchouc pour les 25/20. Fonds prévus pour la réalisation de trous filetés destinés à la fixation d'appareillage. A partir de la dimension 15/10, les fonds possèdent 4 trous filetés M4, recouverts d'un bouchon amovible, pour la fixation directe du châssis plein. L'offre est composée de quatre modèles de base : avec et sans prédécoupages, couvercle haut ou couvercle bas.Voir les produitsarrow2_left Spacial SBM
Boîtes industrielles en acier. Profondeur de 80 mm et 120 mm en 28 tailles disponibles et jusqu'à 42 tailles disponibles grâce au boîtier d'extension proposé en option. Ouverture du couvercle et montage des accessoires à l'aide d'un simple tournevis.Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Spacial S3D
Coffrets universels en acier pour les environnements sévères. Trois définitions de coffret acier sont proposées : Coffret avec porte pleine / Coffret avec porte pleine livré avec un châssis plein galvanisé non monté / Coffret avec porte vitrée, verre Securit® épaisseur 4 mm.Large gamme d’accessoires : pattes de fixation, châssis, serrures, entrées de câbles.Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Spacial SM
Armoires monobloc acier. Armoires monobloc en acier, compactes et IP55, pour des solutions simples et rapides. Corps monobloc muni d’un fond soudé. Profil avant rigidifié par 7 plis successifs. Traverses de porte réglables en hauteur, utilisées pour la fixation des câbles. Le profilé d'adaptation installé à l'avant de l'armoire et la traverse universelle de 40 mm (1 rangée) située à l'arrière offrent les mêmes points de fixation que les cellules modulaires.Voir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Spacial SFHD
Armoires extérieures ultra-résistantes en acier Enveloppes ultra-résistantes pour une installation à l’extérieur, dans des zones privéesVoir les produitsarrow2_left Spacial SDX
Pupitres inox et accessoires Pupitres de commande en inoxVoir les produitsarrow2_left