Gammes
Acti9 iPRF1, PRD1
Parafoudres modulaires de type 1, destinés aux installations exposées à un niveau de risque maximal équipées d'un paratonnerre. Le Type 1 est préconisé dans les installations électriques des bâtiments tertiaires et industriels, protégés par un paratonnerre ou par une cage maillée. Il protège l’installation électrique contre les coups de foudre directs. Les parafoudres iPRF1 12.5r et PRD1 25r assurent également une protection de Type 2 et doivent être installés avec un dispositif de déconnexion en amont, de type fusible ou disjoncteur.Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Acti9 iPRC, iPRI
Parafoudres modulaires de protection contre les surtensions des réseaux de télécommunications et informatiques. Offrant une protection complète des réseaux numériques, ces dispositifs peuvent être rapidement mis en oeuvre sur n'importe quelle ligne de courant faible CC ou CA et sont entièrement compatibles avec XDSL.Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Acti9 iQuick-PRD et iQuick-PF
Parafoudres avec dispositif de déconnexion intégré Parafoudres de type 2/3 monoblocs : iQuick-PRD à cartouche débrochable, iQuick-PF à cartouche fixe non débrochableFait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left Acti9 iPRD
Parafoudres modulaires à cartouche débrochable. Les types 2 et 3, de 8 kA à 65 kA, sont recommandés pour la protection de l'arrivée et des départs, conformément à la norme CEI/EN 61643-11:2011.Fait partie de 9 SeriesVoir les produitsarrow2_left Lancer le sélecteur de produitarrow2_left