Gammes
Altivar 312
Variateurs de vitesse pour la commande des moteurs de 0,18 à 15 kW dans les machines simples. Avec son ergonomie simplifiée et ses capacités de communication renforcées, Altivar 312 est une solution efficace pour la commande des moteurs asynchrones triphasés des machines industrielles. Il saura facilement s'intégrer dans les architectures d'automatismes industriels.Fait partie de AltivarVoir les produitsarrow2_left Altivar 312 Solar
Variateurs de vitesse dédiés à l'alimentation des pompes de 0,18 à 15 kW dans les stations de puisage autonomes à énergie solaire. Spécialement conçus pour la réalisation de stations de puisage d'eau dans les zones non couvertes par un réseau électrique fiable. Ces variateurs sont alimentés directement par des panneaux photovoltaïques. Ils ajustent le débit de la pompe en fonction de la quantité d'énergie électrique délivrée. A la fois ergonomique et robuste, Altivar 312 Solar est compatible avec la plupart des pompes et panneaux photovoltaïques disponibles localement.Fait partie de AltivarVoir les produitsarrow2_left Altivar 31C
Variateurs de vitesse en coffret IP 55 pour moteurs asynchrones de 0,18 à 15 kW utilisés dans les applications courantes en environnements difficiles. Avec son degré de protection IP 55, l'Altivar ATV31C permet de commander les motorisations dans les installations nécessitant une commande moteur externe particulièrement robuste et compacte. Son architecture ouverte et ses options permettent toutes les adaptations utiles.Fait partie de AltivarVoir les produitsarrow2_left Altivar 61Q
Variateurs refroidis à l'eau de 110 à 800 kW Variateurs refroidis à l'eau de 110 à 800 kW pour applications à couple variable. Solidité et efficacité améliorées avec le refroidissement liquideFait partie de AltivarVoir les produitsarrow2_left Altivar 71Q
Variateurs de vitesse avec refroidissement par eau pour moteurs de 90 à 630 kW dans les applications exigeantes. Embarquent un dispositif de refroidissement par circulation d'eau de manière à dissiper la chaleur le plus efficacement possible en cas d'utilisation intensive ou d'environnement difficile. Ces variateurs bénéficient des mêmes avantages et options que les gammes Altivar 61 Process et Altivar 71 Process.Fait partie de AltivarVoir les produitsarrow2_left Altivar AFE
Dispositif de réduction des harmoniques et de régénération de l'énergie pour installation mettant en œuvre des variateurs de vitesse jusqu'à 860 kW. Active Front End (AFE) est une solution permettant de limiter les harmoniques présentent dans les systèmes de contrôle des moteurs et de regénérer de l'énergie réactive sur le réseau afin de diminuer la consommation de l'installation. Ces dispositifs sont constitués de 3 composants principaux : un module filtre, un module inductance et un onduleur. AFE permet un fonctionnement à 4 quadrants et réduit le taux de distorsion harmonique total en courant THD(i) à moins de 4%.Fait partie de AltivarVoir les produitsarrow2_left