Départs moteurs nus et en coffrets
Contacteurs et auxiliaires
-
Gamme de produit
-
TeSys K
Contacteurs de puissance TeSys K jusqu'à 7,5kW 415V AC3
-
TeSys D
Contacteurs de puissance jusqu'à 75 kW 400V AC3
-
TeSys F, FG, CR1F et V
Contacteurs de puissance jusqu'à 1000A AC3 et 2600A AC1
-
TeSys B
Contacteurs sur barreau jusqu'à 2750A AC / DC
-
TeSys K et TeSys D
Contacteurs pour la commande de circuits auxilaires
-
TeSys SK
Contacteurs TeSys SK jusqu'à 2,2kW 415V AC3
-
-
Nous contacter
Posez toutes vos questions à nos conseillers ou partagez avec nous vos expériences Accéder -
Questions fréquentes (FAQ)
5000 FAQs à votre disposition. Vous pouvez aussi soumettre une question à nos conseillers Accéder -
Nos partenaires et agences commerciales
Tous nos partenaires et agences commerciales et leurs localisations Accéder