France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

 

Acti 9 NG125L-MA

Protection des démarreurs moteurs jusqu'à 80 A

Protection des démarreurs moteurs jusqu'à 80 A

Acti 9 NG125L-MA
  • Caractéristiques

    Les NG125 L-MA sont des disjoncteurs a déclenchement magnétique destinés a la protection des circuits d'alimentation des moteurs jusqu'a 80 A.


    • Courant nominal : 4 a 80 A.
    • Pouvoir de coupure : 50kA sous 380/415 V.
    • Courbe de déclenchement : MA (protection contre les courts-circuits a compléter avec une protection adaptée contre les surcharges).
    • Conformité aux normes : CEI 60947-2, certifié par les organismes officiels nationaux ; ensemble NG125LMA + contacteur et relais thermique Telemecanique conforme CEI 60947-4.
    • Apte au sectionnement selon les normes industrielles : CEI 60947.
    • Tension d'emploi : jusqu'a 500 V AC, tension d'isolement 690V.


    Bénéfices

    Bénéficiant de toute la simplicité de l'installation modulaire, le disjoncteur NG125 combine les performances et la robustesse requises dans les installations industrielles les plus exigeantes.


    Applications

    Protection moteur


    Galerie photos

    • NG125L MA-  din rail motor circuit-breaker , 2 poles