Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les écarts d’encombrement entre la vanne SATCHWELL de référence MZ3452 et la vanne de substitution de référence V311TDN20 ?

Détails des côtes d'encombrement entre vanne existante de marque SATCHWELL type MZ3452 et vanne de substitution de marque Schneider Electric de type V311TDN20
DN15 – 3/4" Entre voies entrée & sortie (l’une en face de l’autre)
Vanne existante 74 mm
Vanne de substitution 100 mm
Entre axe voies entrée & sortie et voie de bypass
Vanne existante 41 mm
Vanne de substitution 61 mm
 
Voir documentations jointes

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?