Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les écarts d’encombrement entre la vanne SATCHWELL de référence MZ3402 et la vanne de substitution de référence V311TDN15 ?

Détails des côtes d'encombrement entre vanne existante de marque SATCHWELL type MZ3402 et vanne de substitution de marque Schneider Electric et de type V311TDN15
DN15 – 1/2" Entre voies entrée & sortie (l’une en face de l’autre)
- Vanne existante 62 mm
- Vanne de substitution 85 mm
Entre axe voies entrée & sortie et voie de bypass
- Vanne existante 48 mm
- Vanne de substitution 57.5 mm
 
Voir documentations jointes



 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?