Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les écarts d’encombrement entre la vanne SATCHWELL de référence MZ3601 et la vanne de substitution de référence V311TDN40 ?

Détails des côtes d'encombrement entre vanne existante de marque SATCHWELL type MZ3601 et vanne de substitution de marque Schneider Electric de type V311TDN40
DN40 – 1"1/2 Entre voies entrée & sortie (l’une en face de l’autre)
- Vanne existante 121 mm
- Vanne de substitution 150 mm
Entre axe voies entrée & sortie et voie de bypass
- Vanne existante 76 mm
- Vanne de substitution 74.5 mm
 
Voir documentations jointes
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?