Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.
Quels sont les écarts d’encombrement entre la vanne SATCHWELL de référence MZ3551 et la vanne de substitution de référence V311TDN32 ?
Détails des côtes d'encombrement entre vanne existante de marque SATCHWELL type MZ3551 et vanne de substitution de marque Schneider Electric de type V311TDN32 DN32 – 1"1/4 Entre voies entrée & sortie (l’une en face de l’autre)
- Vanne existante 108 mm
- Vanne de substitution 130 mm
Entre axe voies entrée & sortie et voie de bypass
- Vanne existante 76 mm
- Vanne de substitution 70 mm