Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d’utiliser le connecteur de dérivation Canalis KNB32CM55 en monophasé ?

Le connecteur de dérivation Canalis KNB32CM55 peut être utilisé en monophasé, biphasé, triphasé ou en triphasé plus neutre dans les conditions suivantes :
  • Courant assigné d’emploi max : 32 A
  • Type de protection : disjoncteur modulaire, montage sur rail DIN
  • Encombrement max du disjoncteur : 5 modules de 18 mm
 
Pensez à isoler les fils d'alimentation non utilisés.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?