Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les modules PREVENTA dédiés à la surveillance de 2 détecteurs inductifs pour un contrôle de position ?

SCHNEIDER dispose de 3 modules PREVENTA (XPSAF5130, XPSAK311144 et XPSAR311144) dédiés à la surveillance de 2 détecteurs inductifs 3 fils.
Les XPS__ et détecteurs inductifs doivent être alimentés en 24VDC avec la même alimentation.

Le choix du module est à faire en fonction :
- du couple de détecteurs PNP-PNP (SANS détection de court-circuit) ou PNP-NPN (AVEC détection de court-circuit),
- du niveau de performance requit de la fonction de sécurité,
- du temps de synchronisme en réarmement Automatique,
- et du nombre de contact de sécurité nécessaire.

XPSAF5130(P)
- couple (PNP - NPN) : Maxi Ple selon l'ISO 13849-1, SILCL3 selon l'IEC62061.
- temps de synchronisme en réarmement Automatique : l'infini
- contact de sécurité : 3'F'

XPSAK311144(P)
- Couple (PNP - NPN) : Maxi Ple selon l'ISO 13849-1, SILCL3 selon l'IEC62061.
- Couple (PNP - PNP) : Maxi Pld selon l'ISO 13849-1, SILCL2 selon l'IEC62061.
- Temps de synchronisme en réarmement Automatique : 2 ou 4'' selon câblage.
- Contact de sécurité : 3'F'
- Contact auxiliaire : 1'O'

XPSAR311144(P)
- Couple (PNP - NPN) : Maxi Ple selon l'ISO 13849-1, SILCL3 selon l'IEC62061.
- Couple (PNP - PNP) : Maxi Pld selon l'ISO 13849-1, SILCL2 selon l'IEC62061.
- Temps de synchronisme en réarmement Automatique : 100ms
- Contact de sécurité : 7'F'
- Contact auxiliaire : 2'O'

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?