Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les références des potentiomètres de la gamme Harmony en métallique et plastique ?


Schneider Electric propose depuis 2016 une gamme de potentiomètre Harmony métallique (XB4) et une gamme en Harmony plastique (XB5). Ces potentiomètres peuvent être fixés à leur support via un perçage diamètre 22. Leur degré de protection est IP66, leur durée de vie mécanique est de 50 000 cycles. La résistance interne de conversion est de  +/- 10°C.

 

Gamme XB4
  • XB4BD912R1K : 1kohm,
  • XB4BD912R10K : 10kohm,
  • XB4BD912R100K :100kohm,
  • XB4BD912R4K7 : 4.7kohm,
  • XB4BD912R47K : 47kohm,
  • XB4BD912R470K : 470kohm.

Gamme XB5 
  • XB5AD912R1K : 1kohm,
  • XB5AD912R10K : 10kohm,
  • XB5AD912R100K :100kohm,
  • XB5AD912R4K7 : 4.7kohm,
  • XB5AD912R47K : 47kohm,
  • XB5AD912R470K : 470kohm.
Il existe d'autre potentiomètres antérieurs à 2016 de référence SZ1RV1202 et VW3A58866, pour en savoir plus consulter le lien suivant : Potentiomètre SZ1RV1202 et VW3A58866
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?