Rechercher une question fréquente

Comment raccorder le Sepam 1000+ à un tore homopolaire existant ?

L'interface ACE 990 permet l’adaptation de la mesure entre un tore homopolaire MT de rapport 1/n
(50£ n £1500), et l’entrée de courant résiduel du Sepam 1000+.

Afin de ne pas dégrader la précision des mesures, le tore MT doit pouvoir fournir une puissance suffisante. Cette valeur est donnée dans le tableau ci-dessous:
Utilisation : 
Pour câbler correctement l’adaptateur tore ACE 990, il est nécessaire de connaître:
  • le rapport du tore homopolaire (1/n).
  • la puissance du tore.
  • le courant nominal Ino (1) approché.
Le tableau (ci-dessus) permet de déterminer:
  • les choix possibles de raccordement au primaire de l’adaptateur ACE 990. 
  • les choix possibles de raccordement sur l’entrée courant résiduel du Sepam 1000+.
  • la valeur de réglage du courant nominal résiduel Ino.
La valeur exacte du courant nominal Ino(1) à régler est donnée par la formule suivante:
Ino = k x nombre de spires du tore -  avec k coefficient défini dans le tableau ci-contre.
Exemple :
Le tore utilisé est de rapport 1/400 2 VA.
Si la valeur du courant surveillé est comprise entre 0,5A et 60A, alors un courant nominal Ino approché peut être 5A. Cette valeur permet de mesurer précisément de 0,5A à 75A.
Calculer le rapport :
Ino approché
nombre de spires
Rechercher dans le tableau ci-dessus la valeur de k la plus proche.
5/400 = 0,0125  ---»  valeur approchée k = 0,01136.
Elle correspond à des tores dont la puissance est supérieure à 0,1 VA.
La valeur de Ino à régler est : Ino = 0,01136 x 400 = 4,5 A.
Cette valeur de Ino permet de surveiller un courant compris entre 0,45 A et 67,5 A.
Le secondaire du tore MT est câblé sur les bornes E2 et E4 de l’ACE 990.
Caractéristiques :
  • Précision : en amplitude : ±1% et <2% en phase
  • Intensité maximale admissible : 20 kA 1 s (au primaire d’un tore MT de rapport 1/50 ne saturant pas).
  • Température de fonctionnement : -5 °C +55 °C.
  • Température de stockage : -25 °C +70 °C.
Câblage :
Un seul tore peut être raccordé à l’adaptateur ACE 990.
Le secondaire du tore MT est raccordé sur 2 des 5 bornes d’entrée de l’adaptateur ACE 990. Le sens de raccordement du tore sur l’adaptateur doit être respecté pour un bon fonctionnement en particulier le repère S1 du tore MT doit être connecté sur la borne de plus petit indice (Ex).
 
Câbles à utiliser :
  • câble entre le tore et l’ACE 990 : longueur inférieure à 50 m,
  • câble entre l’ACE 990 et le Sepam 1000+ blindé gainé de longueur maximale 2 m,
  • section du câble comprise entre 0,93 mm2 (AWG 18) et 2,5 mm2 (AWG 13),
  • résistance linéique inférieure à 100 mOhm/m,
  • tenue diélectrique minimale : 100 V.
Connecter le blindage du câble de raccordement de l’ACE 990 au plus court (2 cm maximum) sur la borne 18 du connecteur A.
Plaquer le câble contre les masses métalliques de la cellule. La mise à la masse du blindage du câble de raccordement est réalisée dans le Sepam 1000+.
Ne réaliser aucune autre mise à la masse de ce câble.
FA18468  |  18-févr.-2010  | Cablage et connectique
Imprimer
Ces informations vous ont-elles aidé?
peu utile star.gif 1 star.gif 2 star.gif 3 star.gif 4 star.gif 5 très utile
Avez-vous une suggestion?
Votre adresse email