Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                 
                 
                 

                Deux pôles d’essais

                 
                 

                Volta Labs comporte 2 pôles d’essais, traitant pour l’un du test de performance (essais de puissance, essais fonctionnels) et pour l’autre de la tenue à l’environnement (CEM, vibrations, essais climatiques, essais acoustiques).

                L'objectif des essais est la validation de la performance du produit ou du système, au regard de la norme de référence (cas général) ou de la cible définie par le client (cas particulier).

                 
                 
                 

                Pôle Environnement

                 
                 

                Il est composé de 2 unités, dédiées l’une aux essais climatiques et de vibrations, relevant des programmes techniques Cofrac n°38, l’autre aux essais CEM relevant des programmes Cofrac n°27-1 et 107.

                Essais climatiques

                  Froid, chaud, chaleur humide, brouillard salin, brouillard salin cyclique, rayonnement solaire artificiel, choc thermique, variations rapides de température, etc.

                Essais mécaniques

                 

                Vibrations sinusoïdales, vibrations aléatoires, chocs, secousses, inclinaisons statique et dynamique, etc.

                Essais acoustiques

                 

                Mesure de pression acoustique, calcul de la puissance acoustique

                Indices de protection (IP et IK)

                 

                IP eau, IP poussière, IK choc mécanique

                Essais CEM

                 

                Immunité conduite et rayonnée, émission conduite et rayonnée, etc.

                  
                 

                Certification: le service Coordination Technique

                C’est le service Coordination Technique de Volta Labs qui met en place et gère les dossiers d’essais en vue de la certification auprès des organismes partenaires.

                Il assiste les 2 pôles d’essais en mettant à leur disposition des supports d’enregistrement, échantillons et outils de suivi.

                Une fois le programme d’essai achevé, il met à disposition des clients les certificats produits et les rapports correspondant aux tests. Les certificats produits sont des documents clés pour la mise des produits sur le marché.

                La certification garantit le respect des normes et marques nationales (ex. : CSA pour le Canada, UL pour les Etats-Unis), européennes (ex. : EN), internationales (ex. : CEI), spécifiques des entreprises (ex. : HN), marine (Veritas, IACS, etc.)

                Pour en savoir plus sur les normes d’essais maîtrisées par Volta Labs :
                > Cofrac
                > ASEFA
                > STL