Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                 
                 
                 

                Les Performances

                Laboratoire Volta

                 
                 
                 
                 

                Court-circuit BT (CA 50 Hz triphasé)   400 kA (RMS) - 2 200 V (RMS)
                Court-circuit BT (CC)  150 kA – 1 100 V
                Court-circuit MT/HT (triphasé)  100 kA (RMS) – 100 kV (RMS)
                Essai synthétique (monophasé)  50 kA (RMS) – 175 kV monophasé - 4 paramètres
                Tenue de courte durée (CA triphasé – BT)  115 kA (RMS) – 3 secondes
                 200 kA (RMS) – 1 seconde
                 
                 
                Retour