Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image


Support


                   
                   
                   

                  Des moyens exceptionnels pour les essais de puissance

                  Volta Labs, implanté à Grenoble (Isère), sur le site du Technopôle, est construit autour de machines d’essais peu communes.
                   
                   
                   
                   

                  Au cœur du dispositif : 3 alternateurs d’essais, de 600 à 2 500 MVA

                  Ces alternateurs ne produisent de l’énergie que quelques secondes par jour, et toujours en court-circuit, soit exactement l’inverse de ceux exploités par un producteur d’énergie.

                   

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  4 pistes et 6 cellules d’essais

                  • BT : 350 kA / 2 200 V CA
                  • HT de 100 kA / 100 kV


                  1 stand d’essais HT

                  dits “synthétiques“ de 50 kA / 175 kV


                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  Une gamme de moyens large et complète pour les essais d’environnement

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  1 gamme d’enceintes climatiques

                  de 1m3 à 230 m3


                  2 vibrateurs

                  de 27 kN et 55 kN


                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

                  2 chambres CEM semi-anéchoïques

                  de 117 m3 et 486 m3


                  1 chambre acoustique

                  de 192 m3