Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                 
                 
                 

                Les moyens d’essais

                Laboratoire Maxwell

                 
                 
                 
                 

                 Générateurs + antennes HF  27 V/m (champ maximum)
                 5 kHz – 3 GHz
                 Cage de Faraday 1  64,5 m3 (6 x 4,3 x 2,5 m)
                 Cage de Faraday 2  87,5 m3 (7 x 5 x 2,5 m)
                 Chambre semi-anéchoïde 1  486 m3 (9 x 9 x 6 m)
                 Chambre semi-anéchoïde 2  117 m3 (7,7 x 4,6 x 3,3 m)
                 Amplificateurs de puissance (6)  10 W – 1 kW 
                 25 Hz – 2 GHz
                 Réseaux stabilisateurs d’impédance de ligne  400 V – 100 A
                 Analyseurs de spectre  0 – 6 GHz
                 
                 
                Retour