Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                 
                 
                 

                Les moyens d’essais

                Laboratoire Lagrange

                 
                 
                 
                 

                 Moyens  Caractéristiques  Performances
                Vibrateur  PV1  27 000 N – 1 pouce

                 Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
                 Choc ½ sinus : 20 g – 11 ms

                 Vibrateur PV2  55 000 N – 2,5 pouces  Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz
                 Choc ½ sinus : 50 g – 11 ms
                 Climatique
                • 3 enceintes de brouillard salin cyclique
                • 3 enceintes chaud, froid, humidité (5 m3, 15 m3, 0,5 m3)
                • 1 enceinte UV
                • 1 enceinte pour choc thermique (de – 70 à + 180 °C en 3 sec)
                 Froid/chaud : - 80 à + 150 °C
                 Humidité : 25 à 97 % HR
                 UV : + 10 à + 90 °C, 15 % à 95 %  HR
                 Variation rapide de température
                 VRT : 10 °C/min (à vide)
                 Choc thermique chaud <-> froid :  10 s
                 Essais IP
                • enceinte à poussière
                • moyens d’essai pour évaluer la protection contre la pénétration de l’eau
                 IP X3 à IP X6
                 IP 1X à IP 6X
                 Essais IK
                • marteau pendulaire IK 07
                 IK 07
                 
                 
                Retour