Sélectionnez votre pays/région dans le menu ou en cliquant sur la carte du monde *
Country Selector Alternate Image
Support
                 
                 
                 

                Moyens d’essais fonctionnels

                Laboratoire Watt

                 
                 
                 
                 

                Type d’essai  Caractéristiques sources et enceintes associées
                Echauffement et déclenchement

                 2 sources de courant : 250 A et 1 000 A mono et triphasé
                 3 sources de courant “électroniques“
                 Génération signaux perturbés (harmoniques, creux de  courant, etc.)
                 1 source de courant :

                • 8 600 A / 30 V triphasé AC
                • 15 000 A / 30 V monophasé AC
                • 7 000 A / DC

                1 source de courant : 4 000 A / 30 V triphasé AC
                Banc déclenchement magnétique : 10 kA (max) / 10 V monophasé AC
                Transformateur : 5 000 A / 5 V AC
                Banc redresseur hexaphasé : 10 000 A / 1 200 V

                Perturbation réseau : harmoniques et variation fréquence

                Source de courant :

                • 20 à 1 500 Hz
                • rang 3 à 30
                Enceintes climatiques  1 enceinte 6 m3 (- 40 à + 70 °C ; 0 à 90 % HR)
                 1 enceinte 6 m3 (- 40 à + 70 °C)
                 1 enceinte 30 m3 (- 40 à + 70 °C)
                 1 enceinte 65 m3 (- 40 à + 80 °C)
                 1 enceinte 100 m3 (- 50 à + 80 °C)
                 1 enceinte 230 m3 (- 65 à + 85 °C ; 0 à 100 % HR + glace)
                Onde de choc
                (1,2 / 50 μs)
                 1 générateur de 300 V à 35 kV
                 1 générateur de 300 V à 25 kV
                Fil incandescent  Selon CEI 60695-2-10
                Banc d’inclinaison  1,5 t max (selon centre de gravité) / angle d’oscillation 0 à 45° / 2 axes)
                 
                 
                Retour