Support
                                               
                                               
                                               

                                              La norme NF C 15-100 pour le séjour

                                               
                                               

                                              Point d'éclairage (771.314.2.3)

                                               
                                               
                                              • Au moins 1 au plafond équipé d’un socle. + douille DCL.
                                               
                                              • Si pas possible : 2 en applique ou 2 prises de courant commandées
                                               

                                               
                                               

                                              Prise de communication (771.559.6.1.1)

                                               
                                               

                                              • 1 socle RJ45, à proximité d’une prise de courant 16 A.
                                              • + 1 prise coaxiale à proximité si la prise RJ45 ne distribue pas la télévision. 
                                              • Accessibilité  à une hauteur 1,30 m du sol.
                                               
                                               
                                               

                                              Prise de courant non spécialisée 16 A (771.314.2.1)

                                               
                                               

                                              • 1 socle par tranche de 4 m2 avec un minimum de 5 socles
                                                (en pratique, 24 m2 = 6 socles, 28 m2 = 7 socles, 32 m2 = 8 socles, 36 m2 = 9 socles, 40 m2 = 10 socles)
                                              • Amendement A3 : 
                                                - personnalisation possible pour séjour > 40 m2 avec un minimum de 10
                                                - lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour, la surface du séjour est égale à la surface totale moins 8 m2  

                                                 
                                               
                                              • Répartition en périphérie  
                                               
                                              • Accessibilité + un socle de prise de courant à proximité immédiate du dispositif de commande d’éclairage (peut-être comptabilisé dans les 5).
                                               
                                               
                                               
                                               

                                              Dispositif de commande (771.536.5.1)

                                               
                                               
                                              • Accessibilité 
                                              • A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m  du sol.
                                                Un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de la pièce
                                                Sont concernés :
                                                - les interrupteurs de commande d’éclairage, de volets roulants, thermostats d’ambiance, etc.
                                                - les dispositifs des systèmes de contrôle d’accès ou de communication, etc 
                                               
                                               

                                              Volets-roulants

                                               A raccorder sur le circuit spécialisé de cette application (amendement A3)

                                                
                                               
                                              En savoir plus

                                              En savoir plus