Support
                                               
                                               
                                               

                                              La norme NF C 15-100 pour la cuisine

                                               
                                               

                                              Prise de courant non spécialisée 16 A (771.314.2.1)

                                               
                                               
                                              • 6 socles minimum dont 4 pour les plans de travail (3 socles seulement admis si S ≤ 4 m2).
                                               
                                               
                                              •  Accessibilité + un socle de prise de courant à proximité immédiate du dispositif de commande d'éclairage (peut-être comptabilisé dans les 5)

                                               
                                               

                                              Point d'éclairage (771.314.2.3)

                                               
                                               

                                              • Au moins 1 au plafond équipé d’un socle + douille DCL (Si pas possible : 2 en applique ou ou 2 prises de courant commandées)
                                              • Accessibilité  Commande entre 0,90 et 1,30 m
                                               
                                               
                                               

                                              Circuits spécialisés gros électroménager (771.314.2.2)

                                               
                                               

                                              • 3 circuits spécialisés avec 1 prise de courant 16 A pour l’alimentation d’appareils du type : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four indépendant, congélateur.
                                               
                                               
                                               

                                              Cuisinière ou plaque de cuisson seule (771.314.2.2)

                                               
                                               
                                              1 circuit spécialisé avec 1 boîte de connexion, ou 1 prise 32 A mono, ou 1 prise 20 A tri.  
                                               
                                               

                                              Dispositif de commande (771.536.5.1)

                                               
                                               
                                              Accessibilité  : A une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m  du sol.
                                              Un dispositif de commande d’éclairage doit être situé en entrée à l’intérieur de la pièce
                                              Sont concernés :
                                              - les interrupteurs de commande d’éclairage, de volets roulants, thermostats d’ambiance, etc.
                                              - les dispositifs des systèmes de contrôle d’accès ou de communication, etc
                                               
                                               

                                              Volets-roulants

                                               
                                               
                                              A raccorder sur le circuit spécialisé de cette application (amendement A3)
                                               
                                               
                                                
                                               
                                              En savoir plus

                                              En savoir plus