Support
                                               
                                               
                                               

                                              Aide-mémoire

                                               
                                               

                                              Identification des circuits

                                              • Schéma pour l’utilisateur : obligatoire.
                                              • Repérage visible des circuits dans le tableau : obligatoire.

                                              Circuits électriques

                                              • chaque application a son propre circuit :
                                                cuisinière
                                                plaque de cuisson
                                                lave-linge
                                                chauffage salle de bains (sèche-serviette)
                                                congélateur, ...

                                              Conducteurs électriques et protection

                                              • conducteur 1,5 mm² : disjoncteur 16 A.
                                              • conducteur 2,5 mm² : disjoncteur 20 A.

                                              Gaine Technique Logement GTL

                                              • obligatoire dans tout logement.
                                              • doit contenir :
                                                panneau de contrôle
                                                tableau de répartition
                                                tableau de communication
                                                prises de courant 16 A.
                                              • réserve minimale de 20 % dans le tableau de répartition.
                                                > Accessibilité
                                              • Doit être située au niveau d'accès de l'unité de vie
                                                et directement accessible depuis celle-ci.

                                              Protection différentielle 30 mA

                                              • Tous les circuits doivent être protégés par un dispositif différentiel 30 mA.

                                              Interrupteur différentiel

                                              • Type AC : tous circuits.
                                              • Type A : circuits cuisinière, plaque de cuisson et lave-linge (risques de composantes continues).

                                              Prise de courant non spécialisée 16 A

                                              • conducteurs 1,5 mm² :
                                                5 prises maxi par circuit
                                                disjoncteur 16 A
                                                fusible interdit.
                                              • conducteurs 2,5 mm² :
                                                8 prises maxi par circuit
                                                disjoncteur 20 A ou fusible 16 A.


                                               Accessibilité

                                              • Pour chaque pièce de l'unité de vie un socle de prise supplémentaire et non commandée doit être placé à proximité immédiate de la commande d'éclairage.
                                              • A une hauteur  < ou = 1,30 m

                                               

                                              Eclairage

                                              • au moins 2 circuits pour S > 35 m2 :
                                                8 points lumineux maxi par circuit.
                                              • conducteurs 1,5 mm² : disjoncteur 16 A.
                                                > Accessibilité
                                              • dispositif de commande placé à une hauteur
                                                entre 0,90 et 1,30 m
                                              • escaliers : tout escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre, commandé aux différents niveaux desservis.
                                              • cheminements éxterieurs : dispositif de commande repéré par voyant.

                                              Dispositif Connexion Luminaire DCL

                                              • Obligatoire dans tous les locaux, sauf :
                                              • extérieur,

                                              • volumes 0 et 1 de la salle de bains (Cas du volume 2 : le socle DCL doit être muni d'un obturateur si aucun luminaire n'y est  connecté).

                                              Luminaire  < ou =  6 A.

                                              Chauffage électrique

                                              • sectionnement du fil pilote obligatoire.
                                                > Accessibilité (771.536.5.1)
                                              • Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle (thermostats en ambiance) doivent être situés à une hauteur comprise entre 0,90 et 1,30 m du sol.

                                              Prise de communication

                                              • Au moins 1 socle par pièce principale.
                                              • Socle type RJ45.
                                              • A partir du 1er janvier 2008 (date du dépot de demande du permis de consruire,) tous les socles de prises de communication sont de type RJ45.
L
                                              • Les prises téléphoniques en T ne sont plus autorisées

                                              Si la TV n'est pas distribuée par le réseau de prises RJ45, l'équipement minimum consiste en 1,  2, ou 3 socles de prises coaxiales suivant la surface du logement.
                                               
                                              Accessibilité  : A une hauteur  < ou =  1,30 m

                                              Retour