Support
                 
                 
                 

                Performances des stands d’endurance électrique

                Laboratoire Kirchhoff

                 
                 
                 
                 

                EE1
                (endurance électrique, surcharge, court-circuit)
                 1 A – 10 kA
                 130 V – 1 100 V
                 20 V – 130 V (20 kVA)
                 essais triphasés, monophasés, continus
                EE2
                (endurance électrique, surcharge)
                 0,5 A – 1 kA
                 246 V – 760 V
                 jusqu’à 8 produits en test simultané
                 fonctionnement 24/24
                EE3
                (endurance électrique, surcharge, court-circuit)
                 500 A – 10 kA
                 130 V – 760 V
                 jusqu’à 4 produits en test simultané
                 fonctionnement 24/24
                EE4
                (endurance électrique, essais en charges normales et anormales)
                 DC : 0,5 A – 80 A
                 AC : 1 A – 65 A (sous 170 V)  
                 10 V – 850 V (sous AC)
                 10 V – 400 V (DC)
                 2 produits en test simultané
                 fonctionnement 24/24
                 
                 
                Retour