| Moyens | Caractéristiques | Performances |
| Vibrateur PV1 | 27 000 N – 1 pouce | Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz |
| Vibrateur PV2 | 55 000 N – 2,5 pouces | Vibrations : 100 g / 5 à 3 000 Hz Choc ½ sinus : 50 g – 11 ms |
| Climatique |
|
Froid/chaud : - 80 à + 150 °C Humidité : 25 à 97 % HR UV : + 10 à + 90 °C, 15 % à 95 % HR Variation rapide de température VRT : 10 °C/min (à vide) Choc thermique chaud <-> froid : 10 s |
| Essais IP |
|
IP X3 à IP X6 IP 1X à IP 6X |
| Essais IK |
|
IK 07 |